UPD166029T1J

主にボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向けに最適な各種保護機能、センス電流出力機能を内蔵したシングル/デュアル/クアッド出力の製品群です。

Product Status: お問合せください

PARAMETRICS

Parameters
UPD166029T1J
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
12pinHSSOP
タイプ
High side
チャネル
2
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
70
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
180
Vcc (V) (min)
4.5
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
42
IL (A) (Typ.)
1.8
IL (SC) (A)
13
診断
Current Sense
ton (µs) (max)
200
toff (µs) (max)
200
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。