概要

説明

µPD166027T1J は、第2世代インテリジェントパワーデバイス(IPD)製品です。 本製品は、チャージポンプ、電圧制御入力、比例負荷電流センスによる診断フィードバック、保護機能内蔵のNチャネルハイサイドスイッチです。 オン抵抗、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより、豊富な製品バリエーションを揃えております。

スケーラビリティ: 多様なオン抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

堅牢性: 高度な保護方式により、第2世代インテリジェントパワーデバイスは、長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い堅牢性を実現します。

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護
    • 過負荷検出による電力制限保護(電力制限:デルタTch制御による電流制限)
    • 絶対Tch過熱防止
  • 診断機能内蔵
    • 負荷電流センス
    • 異常状態でのフォルト出力
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: 12pinHSSOP
    • タイプ: ハイサイド
    • チャネル: 2
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 35
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 80
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 2.5
    • IL (SC) (A): 22
    • 診断: 電流センス
    • ton (µs) max.: 200
    • toff (µs) max.: 200
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • 取り付け: SMD

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 1016 KB 英語
カタログ PDF 9.16 MB
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
カタログ PDF 1.32 MB
7 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル