RAJ2800024H12HPF

Intelligent Power Device for automotive application

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

Family:
RAJ280002 is 1.6mohm single channel Intelligent Power Devices (IPD) embedded in TO263-7 package. It is N-channel high-side switches with charge pump, diagnostic feedback with proportional load current sense and embedded protection function. Family includes up to 4 devices depending on on-state resistance, input interface combination between current driven and voltage driven.
Scalability:
Variety of on-state resistance combined with standardized package on pin-out give user high flexibility for unit design depending on target load.
Robustness:
Because of advanced protection method, RAJ280002 achieves high robustness against long term and repetitive short circuit condition.

KEY FEATURES

    • Built-in charge pump
    • 3.3V compatible logic interface
    • Low standby current
    • Short circuit protection
      Shutdown by over current detection
      Power limitation protection by over load detection (Power limitation: current limitation with delta Tch control)
      Shutdown by absolute channel over temperature detection
    • Built-in diagnostic function
      Proportional load current sensing
      Defined fault signal in case of abnormal load condition
    • Reverse battery protection by self-turn ON
    • Loss of ground protection
    • Under voltage lock out
    • Active clamp operation at inductive load switch off
    • AEC Qualified
    • RoHS compliant

PARAMETRICS

Parameters
RAJ2800024H12HPF
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
TO263-7
タイプ
High side
チャネル
1
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
1.6
RON (mohm) (max) @ Tj = 25 °C
2
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
3.7
Vcc (V) (min)
4.5
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
42
IL (A) (Typ.)
33
IL (SC) (A)
150
診断
Current Sense
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。