RAA2900034H12HPD

主にボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向けに最適な各種保護機能、センス電流出力機能を内蔵したシングル/デュアル/クアッド出力の製品群です。

Product Status: お問合せください

PARAMETRICS

Parameters
RAA2900034H12HPD
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
TO252-3
タイプ
High side
チャネル
1
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
16
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
48
Vcc (V) (min)
9
Vcc (V) (max)
28
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。