NP33N075YDF

Nch Single Power MOSFET 75V 33A 28mohm HSON-8 Automotive

最新トレンチ技術による「0.25umのANL3プロセスをはじめとする微細化技術」「新マルチ・ボンディングを用いたパッケージ技術」による世界最高レベル の超低ON 抵抗を実現し車載仕様に適した製品を取り揃えております。 [注意] 弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。 必ずご一読下さい。

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

Product Status: EOL品

PARAMETRICS

Parameters
NP33N075YDF
Basic Information
Production Status
EOL品
PLP
-
Package Type
HSON-8
Nch/Pch
Nch
構成
Single
車載
YES
VDSS (V) (max)
75
ID (A)
33
RDS (ON) (mohm) (max) @4V/4.5V
35
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
28
Ciss (pF) (Typ.)
1300
Vgs (オフ) (V) (max)
2.5
VGSS (V)
20
Pch (W)
92
応用分野
Automotive Use
実装タイプ
Surface Mount
シリーズ名
NP Series
QG (nC) (Typ.)
28

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。
検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。