Product Status: 生産中止品
PARAMETRICS
Parameters
2SK3481
Basic Information
Production Status
生産中止品
PLP
-
シミュレーションデータ
Package Type
MP-25/TO-220AB
Nch/Pch
Nch
構成
Single
車載
YES
VDSS (V) (max)
100
ID (A)
30
RDS (ON) (mohm) (max) @4V/4.5V
58
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
50
Ciss (pF) (Typ.)
2300
Vgs (オフ) (V) (max)
2.5
VGSS (V)
20
Pch (W)
56
応用分野
Low Voltage General Switching
実装タイプ
Through Hole
QG (nC) (Typ.)
48
発注型名の見方についてはこちら。
ソフトウェア/ハードウェア共通情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
ハードウェア設計支援情報
タイトル | 概要 |
---|---|
シミュレーションモデル | SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。 |