R2A11301FTは、CPUコアおよびDDR(DDR2,3)用の電源を1チップ化したシステム電源ICです。

 

特長

CPUコアおよびDDR(DDR2,3)用の電源を1チップ化したシステム電源

  • Switching Regulator × 2ch(0.8 ~ 10V 可変)
  • デュアルN-chMOSFET 同期ドライブ(ルネサス製HAT2210RJ推奨)
  • 外部コントロールによるバックアップモード対応
  • 動作電源電圧範囲:3.4V~50V(50V:250msec)
  • 小型面実装パッケージ HTQFP-64採用

 

  • 8ch 12-bit ADC(逐次比較型)内蔵
  • SPI による設定、出力
  • 入力レベル3.3V/5V 切替可能
  • トレラント入力対応(シャットダウン時を除く)

 

AVS(Adaptive Voltage Scaling)ポートによるReg電圧の可変機能内蔵

 

ブロック図:

 

製品仕様:

項 目 R2A11301FT 仕様
SW方式 同期整流(デュアルNMOS)
出力チャネル数 2ch: CPU-Core、DDR(バックアップ有:負荷電流Max.=20mA)
最大出力電流 外付け部品にて任意設定可能
スイッチング周波数 可変(410kHz or 460kHz) 外部入力PLL可
動作温度範囲 -40 ℃ ~ 105 ℃
入力電圧耐圧 3.4V ~ 35V
出力電圧 可変(0.8V ~ 10V)
出力電圧誤差 ±1%以下 (全温度範囲適用) <目標値>
ソフトスタート機能
起動時FET過電流対策

発振対策の位相調整可能
AVS 可変幅±35mV(高、標準、低の3値、外付け抵抗により微調整可)
AD Converter 12-bit, 8ch
逐次比較型
入力トレラント、5V/3.3V入力対応可
電源電圧:3.3V
シリアルバス(SPI)にて設定、出力
その他 3線式高速バスSPI
過電流検出レベル切替
SW_Clock変更/内外部Clock切替
パッケージ HTQFP-64(鉛フリー、ハロゲンフリー)

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。