R2A25416SPは、バス配線にコントローラ用マイコンからの信号を送信する機能、および他マイコンからバス配線を介して送信された信号を受信する機能を兼ね備えています。

特長:

  • ISO-11898-2 準拠
  • 通信速度1Mbps(max.) 対応
  • 通常動作↔スタンバイ機能搭載
  • 受信ウェイクアップ搭載
  • 過温度検出回路内蔵
  • 過電流検知回路内蔵
  • 低スタンバイ電流
  • 低EMI ノイズ
  • 125℃対応

 

 製品仕様:

項目 記号 R2A25416SP
プロセス - 0.35 [μm]
最大定格 Vcc -0.3~7.0 [V]
消費電流(Dominantト出力時) IccD 70(max) [mA]
消費電流(Recessive出力時) IccR 15(max) [mA]
消費電流(スタンバイ時) IccStby 20(max) [μA]
Recessiveバス電圧(スタンバイ時) VCANH, VCANL 0(Typ) [V]

 

ブロック図:

 

ピン配置図:

 

PIN番号 端子名 機 能
1 Txd 送信データ入力端子。コントローラ用マイコンの送信端子と接続
2 GND GND端子
3 Vcc 電源端子
4 Rxd 受信データ出力端子。コントローラ用マイコンの受信端子と接続
5
6
NC
CANL
Not Connected
CANバス出力端子("L"レベル用)
7 CANH CANバス出力端子("H"レベル用)
8 MODE Activeモード/Standbyモード選択端子

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。