量産までの工程・時間を短縮
ルネサスが提案する新しいリファレンスソリューション。すぐに開発に着手できます。 お客様はハードウエアモジュールと、独自開発を支援するすべてのハード/ソフトに関するソース資料を手にします。
このシステムは、完結した開発エクスペリエンスとして、最初からすべてのソリューションを俯瞰できるよう構成されています。
画像

これはソフト/ハードを柔軟に組合せることができる真のホワイトボックスソリューションであり、デスクトップ、環境、HiL、SiL、車両プラットフォームを含む、多様なシステムの統合および試作を行うために設計されています。
統合コクピットECU向けハードウェア
難解で時間がかかる開発(高速LPDDR4レイアウト、周辺機器レイアウト、設計最適化、機能テストなど)を時間短縮し、開発を一気に加速させることができます。
提供可能なハードウェアには、次のものが含まれています。
- ECU
- PCBブロック図
- PCBレイアウト
- ハードウェア部品ライブラリ
- ボード起動手順およびソフトウェアテストユーティリティ
- 高速メモリシミュレーション
- メカニカルエンクロージャCADモデル
画像

統合コクピットECU向けソフトウェア
ソフトウェアパッケージは、FOSSと独自ソースコード部分とを明示して提供されます。 ルネサス独自コードは、お客様の必要に応じて修正、変更、配布できます。 これは完全な「ホワイトボックス」をベースとしたソリューションになります。 ソフトウェアパッケージには、次のものが含まれます。
- BSPおよびドライバ
- GHS社「Integrity」上のセキュリティコンテンツ、「Automotive Grade Linux」フォーラム上の車載インフォテイメントコンテンツによる仮想化
- 複数のディスプレイ出力(最大3x)
- The Qt Companyによる洗練された柔軟なUI
- オーディオ/ビデオ再生のマルチメディア対応
- Mapboxによるナビゲーション
- Clarinoxによる堅牢なBluetoothプロトコルスタック
- システム設定およびユーザプロファイルサポート
- 通信インタフェース:車載イーサネット、CAN/CAN FD
- オーディオインタフェース:A2B® オートモーティブオーディオバスにより、低遅延で優れたオーディオを実現
- テレマティクスインタフェース:WiFi、BT、LTE
- カメラ内蔵(サラウンドビュー、バックアップカメラをサポート)
画像

画像

統合コクピットECU向け関連リソース
Green Hills Software
Green Hillsは、GHS社「Integrity」による仮想化を提供します。
R-Car Cockpit ECU Reference Solution
画像

Analog Devices, Inc.
Analog Devices, Inc.は、A2B® Automotive Audio Busハードウェアとソフトウェアを提供し、
優れたオーディオと低遅延を実現します。
画像

自動車 開発環境
数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。