ルネサスのインテリジェントパワーデバイス(Intelligent Power Device)は、各種周辺機能・保護機能を内蔵し、システムの信頼性向上、小型化に寄与するデバイスです。 負荷ショート保護機能、自己診断出力機能(含むセンス電流出力)、ゲートドライバ、過熱保護機能を内蔵したインテリジェントパワースイッチ、過熱保護機能を内蔵しパワーMOSFETと パッケージ互換のサーマルFETをラインアップし、各種車載システムのご要望にお応えします。

ルネサスの車載パワーMOSFETは最新トレンチ技術による「0.25umのANL3/ANL4プロセスをはじめとする微細化技術」「新マルチ・ボンディングを用いたパッケージ技術」による世界最高レベル の超低ON 抵抗を実現し車載仕様に適した製品を取り揃えております。

カテゴリ

車載パワーダイオード

超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現

車載用IGBT

ルネサスの”AE series” IGBTは、独自のトレンチゲート構成を持つプロセステクノロジーにより車載アプリケーションに最適化された製品です。

車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵)

車載ボディ、照明、ヒーターなどのアプリケーション向けデバイス

車載用サーマルFET

ボディ、照明、ヒーター、パワートレイン、24Vバッテリシステムなどのアプリケーション向けFET

車載用パワーMOSFET

大電流・中電流自動車電装システム用パワーMOSFET

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 9.16 MB
カタログ PDF 10.05 MB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 360 KB
ホワイトペーパー PDF 866 KB
ホワイトペーパー PDF 158 KB
5 items