車載品質の(AEC-Q100)リチウムイオンバッテリマネジメントソリューション(BMS)は、特に次世代EVに向けて、厳格な安全、信頼性、性能要件に適合するように設計されています。

ルネサスのセル・バランス技術およびセーフティ機能に向けた製品ポートフォリオには、高度に統合されたISL78714ISL78600ISL78610リチウムイオンバッテリ管理および安全モニタリングICがラインナップされています。ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車(HEV/PHEV/EV)のバッテリパックとその関連システムに必要な、バッテリマネジメントにかかるコストを、トータルで大幅に削減できる、これらの機能をお求めのお客様に最適な製品群といえます。

さらにルネサスは、ISL78692およびISL78693といった、車載品質の単一セルバッテリチャージャをご用意しており、これにより車載緊急通報(eCall)システムに用いられるリチウムイオン(Li-ion)、リチウムポリマー(Li-polymer)、およびリチウム酸鉄リチウム(LiFePO4)バッテリの寿命を延ばすことができます。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Selecting the Right Battery Chemistry for Automotive Safety Applications ホワイトペーパー PDF 158 KB
その他資料
Implementing Inter-Module Communications in EV Battery Systems カタログ PDF 354 KB
Optimizing Battery Accuracy for EVs and HEVs カタログ PDF 400 KB