画像
電力線通信(PLC)モデムIC は、AC(交流)ライン およびDC(直流) ラインを通して、迅速かつ正確に情報を伝達するための、長距離かつセキュアな通信を提供します。G3-PLCとPRIMEなどの各アライアンスの認証を取得しています。評価を加速するため、評価ボードやソフトウェアなどの豊富な開発環境を提供しています。また、PLCモデムICはスマートメータのほか、HVAC・照明コントロール・水中ポンプなどの幅広いアプリケーションに適しています。
Function |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC | PLC Modem IC | 64 | QFN | |
高速通信対応狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC | PLC Modem IC | 40 | QFN |
|
長距離、高速化コミュニケーションを実現する電力線通信技術(PLC) | ブログ | 2021年11月30日 |
電力線通信の応用を広げる、高速かつ長距離通信を実現した電力線通信モデムICを発売 | ニュース | 2021年11月30日 | |
|
Renesas Launches its First Hybrid Reference Platform Combining Power Line Communication and Sub-GHz Radio | ブログ | 2021年11月1日 |
|
CPX3 – The First Powerline Solution with a PRIME 1.4 Certification Supporting Security Profiles and Backward Compatibility | ブログ | 2021年8月20日 |
|
CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid” | ブログ | 2021年8月10日 |
ルネサスの電力線通信(PLC)用IC、パナソニックの照明制御システムに採用 | ニュース | 2020年3月26日 |