The HFA3134 and HFA3135 are Ultra High Frequency Transistor pairs that are fabricated with Intersil Corporation's complementary bipolar UHF-1X process. The NPN transistors exhibit an fT of 8. 5GHz, while the PNP transistors have an fT of 7GHz. Both types exhibit low noise, making them ideal for high frequency amplifier and mixer applications. Both arrays are matched high frequency transistor pairs. The matching simplifies DC bias problems and it minimizes imbalances in differential amplifier configurations. Their high fT enables the design of UHF amplifiers which exhibit exceptional stability.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 364 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
Price Increase Notice | PDF 257 KB | |
Price Increase Notice | PDF 227 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
6 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
HFA3135IHZ96 circleアクティブ サンプル入手可能 |
SOT23 | Reel | 2 | サンプルを入手, |