概要

Description

The HFA3102 is an all NPN transistor array configured as dual differential amplifiers with tail transistors. Based on Intersil bonded wafer UHF-1 SOI process, this array achieves very high fT (10GHz) while maintaining excellent hFE and VBE matching characteristics over temperature. Collector leakage currents are maintained to under 0. 01nA.

特長

  • High Gain-Bandwidth Product (fT) 10GHz
  • High Power Gain-Bandwidth Product 5GHz
  • High Current Gain (hFE) 70
  • Noise Figure (Transistor) 3.5dB
  • Low Collector Leakage Current <0.01nA
  • Excellent hFE and VBE Matching
  • Pin-to-Pin to UPA102G
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

アプリケーション

アプリケーション

  • Single Balanced Mixers
  • Wide Band Amplification Stages
  • Differential Amplifiers
  • Multipliers
  • Automatic Gain Control Circuits
  • Frequency Doublers, Tripplers
  • Oscillators
  • Constant Current Sources
  • Wireless Communication Systems
  • Radio and Satellite Communications
  • Fiber Optic Signal Processing
  • High Performance Instrumentation

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF462 KB
データシート
PDF357 KB
アプリケーションノート
PDF253 KB
アプリケーションノート
PDF239 KB
アプリケーションノート
PDF299 KB
アプリケーションノート
PDF238 KB
アプリケーションノート
PDF207 KB
アプリケーションノート
PDF257 KB
Price Increase Notice
PDF227 KB
Price Increase Notice
PDF152 KB
製品変更通知

設計・開発

モデル

サポート