画像
ルネサスは汎用のビデオおよびレシーバアプリケーション向けに設計されたRFアンプのポートフォリオを提供しています。 当社の高性能MMIC(モノリシックマイクロ波集積回路)シリコンバイポーラ差動アンプは、シングルエンドから差動へのコンバータとして使用でき、HDTVアンプ、衛星・地上波セットトップボックスのIFゲインブロック、衛星測位器や信号強度計など、幅広い汎用アプリケーションに最適です。
FMIN (MHz) |
FMAX (MHz) |
Frequency Range (MHz) |
IS (per amp) (mA) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
ZIN (ohms) |
ZOUT (ohms) |
Nch/Pch |
NF@1GHz (dBm) |
NF@2GHz (dB) |
OIP3@1GHz (dBm) |
OIP3 @ 1GHz Differential (dBm) |
S11@1GHz (-dB) |
S11 @ 1GHz Differential (-dB) |
S12@1GHz (-dB) |
S12 @ 1GHz Differential (-dB) |
S21@1GHz (-dB) |
S21 @ 1GHz Differential (-dB) |
S22@1GHz (-dB) |
S22 @ 1GHz Differential (-dB) |
Bandwidth (MHz) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||
MMIC Silicon Bipolar Broadband Amplifier | 500 | 3000 | 500 - 3000 | 63 | 3 V | 5.5 V | 50 | 50 | 4.3 | 30.3 | 20.8 | 22.2 | 17.2 | 12.8 | 2750 | 6 | SC70 | 0.8933 | |||||||
400MHz Slew Rate Enhanced Rail-to-Rail Output Gain Block | 7.1 | 3 V | 5.5 V | 400 | 12 | TQFN | 5.454 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
ホワイトペーパー | PDF 630 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 413 KB 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 564 KB | |
その他資料 | PDF 519 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 159 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
6 items
|