READ2351JSP

小型低電圧駆動・フルレンジ入出力 CMOS・デュアルオペアンプ (VIO ≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550kHz)

Product Status: 量産中

OVERVIEW

READ2351J は、低電圧, 低消費電流動作可能で、フルレンジ入出力を実現したデュアルオペアンプです。
本ICは共に電源電圧 1.8V から動作が可能、周囲温度は-40℃から+125℃の広い範囲でご使用いただくことが可能です。
パッケージは小型の 8 ピン TSSOP に対応しています。

KEY FEATURES

    • 低電圧単一電源動作: VDD = 1.8V ~ 5.5V
    • 低入力オフセット電圧: VIO ≤ ±6.0mV
    • 低入力バイアス電流: IB ≤ (1pA).
    • 広出力電圧範囲: VOUT : VSS+0.1V ~ VDD-0.1V(@Io=1mA)
    • チャンネル当り回路電流: IDD=40μA Typ.
    • スルーレート: SR=0.35V/μs Typ.
      【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。

PARAMETRICS

Parameters
READ2351JSP
Basic Information
品名
READ2351JSP
Production Status
量産中
PLP
-
シミュレーションデータ
構成
Dual
単一電源 (V) (min)
1.8
単一電源 (V) (max)
5.5
スルーレート (V/&µs) (Typ.)
0.35
動作温度Topr (°C) (min)
-40
動作温度Topr (°C) (max)
125
コモンモード入力電圧範囲Vicm (ローサイド) (V) 参照専用
VSS
コモンモード入力電圧範囲Vicm (ハイサイド) (V) 参照専用
VDD
パッケージタイプ
TSSOP

パッケージ外形図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください