概要

説明

READ2302G は、高駆動能力、高スルーレート、フルレンジ入出力を実現したデュアルオペアンプです。本ICは電源電圧 2.5V から動作し、周囲温度:-40℃~+105℃の広い範囲でご使用いただくことが可能です。パッケージは小型の8ピンTSSOP に対応しています。

特長

  • 低電圧単電源動作: VDD = 2.5V~5.5V
  • 低入力オフセット電圧:VIO ≦ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流:IB ≦(1pA: 設計基準値)
  • 広い出力電圧範囲:VOUT : VSS +0.1V〜V DD -0.1V(@Io=5mA: 設計基準値)
  • 電源電流(1チャネルあたり): I DD = 0.75mA(Typ.)
  • 高スルー・レート:SR = 8V/μs(Typ.)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル