ISL59837

200MHz Single Supply Video Driver With Charge Pump and Power Down

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL59837 is a revolutionary device that allows true singlesupply operation of video amplifiers. Designed for systems requiring output swing below ground but lacking a negative power supply, the ISL59837 generates the required negative rail internally from a +3.3V power supply. This allows for DC-accurate coupling of video onto a 75Ω double-terminated line. The buffers have an integrated 6dB, eliminating the need for external gain-setting resistors. An external reference voltage can be applied to the REF pin to shift the analog video level down by the desired amount. The charge pump and amplifiers can be placed in a power down mode, consuming less than 1mA of current.

KEY FEATURES

  • Triple single-supply buffer
  • Generates negative rail from from single +3.3V supply
  • No output DC blocking capacitor needed
  • 200MHz -3dB bandwidth
  • 50MHz 0.1dB bandwidth
  • Fixed gain of 2 output buffer
  • Charge pump power down function (0.1mA typical)
  • Outputs are high impedance in power-down mode
  • Amplifier enable/disable function control
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL59837
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
200
スルーレート (V/μs)
500
VS (min)
3 V
VS (max)
3.6 V
IS (per amp)
32.3 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
20
最大オフセット電圧
25 mV
IOUT
50 mA
VOUT (V)
5.1
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
2
差動ゲイン (%)
0.07
微分位相 (°)
0.06
イネーブル
Yes
最大ゲイン誤差/測定誤差
1.5
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください