ISL59833

200MHz Single Supply Video Driver With Charge Pump

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL59833 is a revolutionary device that allows true singlesupply operation of video amplifiers. Designed for systems requiring output swing below ground but lacking a negative power supply, the ISL59833 generates the required negative rail internally from a +3.3V power supply. This allows for DC-accurate coupling of video onto a 75Ω double-terminated line. The buffers have an integrated 6dB, eliminating the need for external gain-setting resistors. An external reference voltage can be applied to the REF pin to shift the analog video level down by the desired amount.

KEY FEATURES

  • Triple single-supply buffer
  • Generates negative rail from from single +3.3V supply
  • No output DC blocking capacitor needed
  • 200MHz -3dB bandwidth
  • 50MHz 0.1dB bandwidth
  • Fixed gain of 2 output buffer
  • Amplifier enable/disable function control
  • Outputs are high impedance in power-down mode
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL59833
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
200
スルーレート (V/μs)
500
VS (min)
3 V
VS (max)
3.6 V
IS (per amp)
32.3 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
20
最大オフセット電圧
25 mV
IOUT
50 mA
VOUT (V)
5.1
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
62
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
2
差動ゲイン (%)
0.07
微分位相 (°)
0.06
イネーブル
Yes
最大ゲイン誤差/測定誤差
1.5
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。