ISL59311

Differential Video Amplifier with Common Mode Sync Encoder and Serial Digital Interface

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL59311 is a high bandwidth triple differential amplifier with integrated encoding of video sync signals. The inputs are suitable for handling high speed video or other communications signals in either single-ended or differential form, and the common-mode input range extends all the way to the negative rail enabling ground-referenced signaling in single supply applications. The high bandwidth enables differential signaling onto standard twisted-pair or coax with very low harmonic distortion, while internal feedback ensures balanced gain and phase at the outputs reducing radiated EMI and harmonics.

Embedded logic encodes standard video horizontal and vertical sync signals onto the common mode of the twisted pair(s), transmitting this additional information without the requirement for additional buffers or transmission lines. The ISL59311 enables significant system cost savings when compared with discrete line driver alternatives. The digital block of the chip is a data transceiver which is intended to drive one twisted pair line. The maximum baudrate for this block is 50Mbps.

The ISL59311 is available in a 32 Ld QFN package and is specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Fully differential inputs, outputs, and feedback
  • 650MHz -3dB bandwidth
  • 1500V/µs slew rate
  • -70dB distortion at 20MHz
  • Single 5V operation
  • 50mA minimum output current
  • Low power: 57mA total supply current
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL59311
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
3
帯域幅 (MHz)
650
スルーレート (V/μs)
1500
VS (min)
4.5 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
17 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
15
IBIAS
6 µA
最大オフセット電圧
1 mV
IOUT
60 mA
VOUT (V)
4.4
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
75
CMRR (dB)
75
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
2
差動ゲイン (%)
0.01
微分位相 (°)
0.01
イネーブル
Yes
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください