ISL55211

Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fixed Gain, Differential Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL55211 is a wideband, differential input to differential output amplifier offering 3 possible internal gain settings. Using fixed 500Ω internal feedback resistors, the amplifier may be configured for a differential gain of 2, 4 or 5V/V depending on which combination of input pins are connected to the signal source. Internal feedback capacitors controls the signal bandwidth to be a constant 1.4GHz in all gain settings.

Ideally suited for AC-coupled data acquisition applications, the output DC common mode voltage is controlled through an external VCM pin or left to default to 1.2V above the negative supply pin. Where the differential signal source is AC-coupled, the input common mode voltage will equal the output common mode voltage.

Intended for very high dynamic range ADC interface applications, the ISL55211 offers 5600V/µs differential slew rate, <12nV/√Hz output noise, and >100dBc SFDR to >100MHz for 2VP-P 2-tone 3rd order intermodulation. Its balanced architecture effectively suppresses even order distortion terms - an important issue for very wide band 1st Nyquist zone ADC interface applications. Minimum gain operation of 2V/V (6dB) with <1dB peaking ensures stable performance over-temperature. It's ultra high differential slew rate of 5600V/µs provides adequate performance margin for large signal application through 500MHz.

The ISL55211 requires only a single 3.3V (max. 4.2V) power supply and 35mA quiescent current, providing a very low power solution (115mW). Further power savings are possible using the optional power shutdown control - where the quiescent current can be reduced to <0.4mA. A companion device, the ISL55210, offers similar performance where the feedback and gain resistors are external. Both are available in a 16 Ld TQFN (Pb-free) package and are specified for operation over the -40°C to +85°C ambient temperature range.

KEY FEATURES

  • 3 Fixed Gain Options: 2, 4, or 5V/V
  • Constant Bandwidth Over Gain: 1.4GHz
  • Differential Slew Rate: 5,600V/µs
  • 2VP-P, 2-tone IM3 (200Ω) 100MHz: -103dBc
  • Low Differential Output Noise (Gain 5V/V): <12nV/√Hz
  • Supply Voltage Range: 3.0V to 4.2V
  • Quiescent Power (3.3V Supply): 115mW

PARAMETRICS

Parameters
ISL55211
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
1400
スルーレート (V/μs)
5600
VS (min)
3.3 V
VS (max)
4.2 V
IS (per amp)
35 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
12
IBIAS
50 µA
最大オフセット電圧
1.4 mV
IOUT
45 mA
VOUT (V)
2.35
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
67
CMRR (dB)
75
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
2
イネーブル
Yes
最大ゲイン誤差/測定誤差
0.02
トポロジ
FDA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください