ISL55210

Wideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL55210 is a very wide band, Fully Differential Amplifier (FDA) intended for high dynamic range ADC input interface applications. This voltage feedback FDA design includes an independent output common mode voltage control.

Intended for very high dynamic range ADC interface applications, at the lowest quiescent power (115mW), the ISL55210 offers a 4.0GHz Gain Bandwidth Product with a very low input noise of 0.85nV/√(Hz). In a balanced differential I/O configuration, with 2VP-P output into a 200Ω load configured for a gain of 15dB, the IM3 terms are <-100dBc through 110MHz. With a minimum operating gain of 2V/V (6dB), the ISL55210 supports a wide range of higher gains with minimal BW or SFDR degradation. Its ultra high differential slew rate of 5,600V/µs ensures clean large signal SFDR performance or a fast settling step response.

The ISL55210 requires only a single 3.3V (max 4.2V) power supply with 35mA typical quiescent current. This industry leading low current solution can be further reduced when needed using the optional power shutdown to <0.4mA supply current. External feedback and gain setting resistors give maximum flexibility and accuracy. A companion device, the ISL55211, includes on-chip feedback and 3 possible gain setting connections where an internally fixed gain solution is preferred. The ISL55210 is available in a leadless, 16 Ld TQFN package and is specified for operation over the -40ºC to +85ºC ambient temperature range.

KEY FEATURES

  • Gain Bandwidth Product: 4.0GHz
  • Input Voltage Noise: 0.85nV/√(Hz)
  • Differential Slew Rate: 5,600V/µs
  • 2VP-P, 2-tone IM3 (200Ω) 100MHz: -109dBc
  • Supply Voltage Range: 3.0V to 4.2V
  • Quiescent Power (3.3V Supply): 115mW

PARAMETRICS

Parameters
ISL55210
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
2200
スルーレート (V/μs)
5600
VS (min)
3 V
VS (max)
4.2 V
IS (per amp)
35 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
0.85
IBIAS
50 µA
IBIAS (max)
90 µA
最大オフセット電圧
1.4 mV
IOUT
45 mA
VOUT (V)
3.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
90
CMRR (dB)
75
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
2
AVOL (dB)
100
イネーブル
Yes
トポロジ
FDA
変形条件
2Vpp, 20MHz
出力ヘッドルーム (V)
1
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください