ISL28535

5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28533, ISL28534, ISL28535, ISL28633, ISL28634, and ISL28635 are 5V zero-drift rail-to-rail input/output Programmable Gain Instrumentation Amplifiers (PGIA). These instrumentation amplifiers feature low offset, low noise, low gain error and high CMRR. They are ideal for high precision applications over the wide industrial temperature range.

These instrumentation amplifiers are designed with a unique 2-bit, 3-state logic interface that allows up to 9 selectable gain settings. The ISL2853x single-ended output includes an additional uncommitted zero-drift amplifier, useful to buffer the REF input or used as a precision amplifier. The ISL2863x differential output amplifier includes a reference pin to set the common-mode output voltage to interface with differential input ADCs.

KEY FEATURES

  • Ultra high precision front-end amplifier
  • Zero-drift instrumentation amplifier
  • Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
  • Rail-to-rail input/output
  • Single-ended output (ISL28533, ISL28534, ISL28535)
  • Differential output (ISL28633, ISL28634, ISL28635)
  • RFI filtered inputs improve EMI rejection
  • Single supply: 2.5V to 5.5V
  • Dual supply: ±1.25V to ±2.75V
  • Low input offset: 5µV, Maximum
  • Low input offset drift: 50nV/°C, Maximum
  • High CMRR: 138dB, G = 100
  • Low gain error: <0.4%, All Gains, Maximum
  • Gain bandwidth: 2.3MHz
  • Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 0.4µVP-P
  • Operating temperature range:    -40°C to +125°C
  •  

     

    APPLICATIONS

  • Pressure and strain gauge transducers
  • Weight scales
  • Flow sensors
  • Biometric: ECG/blood glucose
  • Temperature sensors
  • Test and measurement
  • Data acquisition systems
  • Low ohmic current sense

PARAMETRICS

Parameters
ISL28535
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
2.3
スルーレート (V/μs)
0.8
VS (min)
2.5 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
2.9 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
17
IBIAS
50 pA
IBIAS (max)
400 pA
最大オフセット電圧
5 µV
IOUT
4 mA
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
140
CMRR (dB)
138
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
140
イネーブル
No
最大ゲイン誤差/測定誤差
0.05
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください