ISL28433

Quad Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28233 and ISL28433 are dual and quad micropower, chopper stabilized operational amplifiers that are optimized for single and dual supply operation from 1.65V to 6.0V and ±0.825V to ±3.0V. Their low supply current of 18µA and wide input range enable the ISL28233, ISL28433 to be excellent general purpose op amps for a wide range of applications. The ISL28233 and ISL28433 are ideal for handheld devices that operate off 2 AA or single Li-ion batteries.

The ISL28233 is available in 8 Ld MSOP, 8 Ld SOIC and 8 Ld DFN packages. The ISL28433 is available in 14 Ld TSSOP, 14 Ld SOIC and 14 Ld 3mmx4mm TDFN packages. All devices operate over the temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low Input Offset Voltage: 6µV, Max.
  • Low Offset Drift: 0.05µV/°C, Max.
  • Quiescent Current (Per Amplifier): 18µA, Typ.
  • Single Supply Range: +1.65V to +6.0V
  • Dual Supply Range: ±0.825V to ±3.0V
  • Low Noise (0.01Hz to 10Hz): 1.0µVP-P, Typ.
  • Rail-to-Rail Inputs and Output
  • Input Bias Current: 180pA, Max.
  • Operating Temperature Range: -40°C to +125°C

PARAMETRICS

Parameters
ISL28433
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
4
帯域幅 (MHz)
0.4
スルーレート (V/μs)
0.2
VS (min)
1.8 V
VS (max)
6 V
IS (per amp)
0.018 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
65
IBIAS
180 pA
IBIAS (max)
300 pA
最大オフセット電圧
0.006 mV
IOUT
17 mA
VOUT (V)
4.9
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
138
CMRR (dB)
125
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
174
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください