ISL28325

40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28325 and ISL28345 are dual and quad general purpose amplifiers featuring low noise vs power consumption. The combination of low noise and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for this amplifier include active filters, medical and analytical instrumentation, power supply controls, and industrial controls.

The ISL28325 is offered in 8 Ld SOIC and MSOP packages and the ISL28345 is offered in the 14 Ld SOIC package and operates over the -40°C to +125°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Input Offset Voltage: 1mV, Max.
  • Input Bias Current: ±5nA, Max.
  • Low Current Consumption: 500µA
  • Voltage Noise: 9nV/Hz
  • Wide Supply Range: 4.5V to 40V
  • Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28325
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
1.2
スルーレート (V/μs)
0.4
VS (min)
4.5 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
0.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
9
IBIAS
0.2 nA
最大オフセット電圧
1 mV
IOUT
40 mA
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
100
CMRR (dB)
100
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
110
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください