ISL28236

5MHz, Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amp

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

The ISL28236 is a low-power dual operational amplifier optimized for single supply operation from 2.4V to 5.5V, allowing operation from one lithium cell or two Ni-Cd batteries. The device features a gain-bandwidth product of 5MHz.

The ISL28236 features an Input Range Enhancement Circuit (IREC), which enables the amplifier to maintain CMRR performance for input voltages greater than the positive supply. The input signal is capable of swinging 0.25V above the positive supply and to the negative supply with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail-to-rail.

The part typically draws less than 1mA supply current per amplifier while meeting excellent DC accuracy, AC performance, noise and output drive specifications. The ISL28236 is available in the 8 Ld SOIC and the 8 Ld MSOP. Operation is guaranteed over the -40°C to +125°C temperature range.

KEY FEATURES

  • 5MHz gain bandwidth product at AV = 100
  • 2mA typical supply current
  • 240µV maximum offset voltage (SOIC package)
  • 6nA typical input bias current (SOIC package)
  • Down to 2.4V single supply voltage range
  • Rail-to-rail input and output
  • -40°C to +125°C operation
  • Pb-Free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28236
Basic Information
Production Status
量産中(*)
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
5
スルーレート (V/μs)
1.8
VS (min)
2.4 V
VS (max)
5.75 V
IS (per amp)
1 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
15
IBIAS
6 nA
IBIAS (max)
40 nA
最大オフセット電圧
0.24 mV
IOUT
70 mA
VOUT (V)
4.99
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
100
CMRR (dB)
115
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
124
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください