ISL28227

Precision Dual Low Noise Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28127, ISL28227 and ISL28227SEH are very high precision amplifiers featuring very low noise, low offset voltage, low input bias current and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls and industrial controls.

The ISL28127 single and ISL28227 dual are available in 8 Ld SOIC, TDFN and MSOP packages. All devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range to -40°C to +125°C.

The ISL28227SEH is available in a 10 Ld hermetic ceramic Flatpack package. The device is offered in an industry standard pin configuration and operates over the extended temperature range from -55°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low input offset voltage: ±70μV, max ISL28227SEH ±75μV, max
  • Superb offset voltage TC: 0.5μV/°C, max ISL28227SEH 1μV/°C, max
  • Wide supply range: 4.5V to 40V ISL28227SEH 4.5V to 36V
  • Very low voltage noise: 2.5nV/Hz
  • Input bias current: ±10nA, max
  • Gain-bandwidth product: 10MHz Unity gain stable
  • No phase reversal
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C ISL28227SEH -55°C to +125°C

PARAMETRICS

Parameters
ISL28227
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
10
スルーレート (V/μs)
3.6
VS (min)
4.5 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
2.8 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
2.5
IBIAS
10 nA
IBIAS (max)
10 nA
最大オフセット電圧
0.075 mV
IOUT
45 mA
VOUT (V)
38.5
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
117
CMRR (dB)
120
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
123.52
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください