ISL28218

40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28118, ISL28218 are single and dual, low-power precision amplifiers optimized for single-supply applications. These devices feature a common mode input voltage range extending to 0.5V below the V- rail, a rail-to-rail differential input voltage range for use as a comparator and rail-to-rail output voltage swing, which makes them ideal for single-supply applications where input operation at ground is important.

These op amps feature low power, low offset voltage and low temperature drift, making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. These amplifiers are designed to operate over a single supply range of 3V to 40V or a split supply voltage range of +1.8V/-1.2V to ±20V. The combination of precision and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision instrumentation, data acquisition, precision power supply controls and industrial controls.

Both parts are offered in 8 Ld SOIC and 8 Ld MSOP packages. All devices are offered in standard pin configurations and operate across the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Rail-to-rail output: <10mV
  • Below-ground (V-) input capability to -0.5V, ground sensing
  • Single-supply range: 3V to 40V
  • Low current consumption: 850μA
  • Low noise voltage: 5.6nV/√Hz
  • Low noise current: 355fA/√Hz
  • Low input offset voltage
  • ISL28118: 150μV (max)
  • ISL28218: 230μV (max)
  • Superb offset voltage temperature drift
  • ISL28118: 1.2μV/°C (max)
  • ISL28218: 1.4μV/°C (max)
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • No phase reversal

PARAMETRICS

Parameters
ISL28218
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
4
スルーレート (V/μs)
1.2
VS (min)
3 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
0.85 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
5.6
IBIAS
-230 nA
IBIAS (max)
-575 nA
最大オフセット電圧
0.23 mV
IOUT
16 mA
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
124
CMRR (dB)
118
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
136
イネーブル
No
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。