ISL28213

Dual General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28113, ISL28213 and ISL28413 are single, dual and quad channel general purpose micropower, rail-to-rail input and output operational amplifiers with supply voltage range of 1.8V to 5.5V. Key features are a low supply current of 130µA maximum per channel at room temperature, a low bias current and a wide input voltage range, which enables the ISL28x13 devices to be excellent general purpose operational amplifiers for a wide range of applications.

The ISL28113 is available in the SC70-5 and SOT23-5 packages, the ISL28213 is in the MSOP8, SOIC8, SOT23-8 packages and the ISL28413 is in the TSSOP14, SOIC14 packages. All devices operate across the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low current consumption: 130µA
  • Wide supply range: 1.8V to 5.5V
  • Gain bandwidth product: 2MHz
  • Input bias current: 20pA, Max.
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Packages
  • ISL28113 (Single): SC70-5, SOT23-5
  • ISL28213 (Dual): MSOP8, SOIC8, SOT23-8
  • ISL28413 (Quad): SOIC14, TSSOP14

PARAMETRICS

Parameters
ISL28213
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
2
スルーレート (V/μs)
1
VS (min)
1.8 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
0.13 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
55
IBIAS
3 pA
IBIAS (max)
20 pA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
22 mA
VOUT (V)
4.99
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
71
CMRR (dB)
72
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
85
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください