ISL28210

Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28110, ISL28210, are single and dual JFET amplifiers featuring low noise, high slew rate, low input bias current and offset voltage, making them the ideal choice for high impedance applications where precision and low noise are important. The combination of precision, low noise, and high speed combined with a small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision medical and analytical instrumentation, sensor conditioning, precision power supply controls, industrial controls and photodiode amplifiers.

The ISL28110 single amplifier and the ISL28210 dual amplifiers are available in the 8 Ld SOIC package. All devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range from -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Wide supply range: 9V to 40V
  • Low voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • High slew rate: 23V/µs
  • High bandwidth: 12.5MHz
  • Low input offset: 300µV, Max
  • Offset drift: Grade C 10µV/°C
  • Low current consumption: 2.55mA
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Small package offerings in single, and dual
  • No phase reversal
  • Pb-Free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28210
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
12.5
スルーレート (V/μs)
23
VS (min)
9 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
2.55 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
6
IBIAS
2 pA
IBIAS (max)
2 pA
最大オフセット電圧
0.3 mV
IOUT
50 mA
VOUT (V)
39.2
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
115
CMRR (dB)
100
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
108
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください