ISL28208

40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28108, ISL28208 and ISL28408 are single, dual and quad low power precision amplifiers optimized for single supply applications. These devices feature a common mode input voltage range extending to 0.5V below the V- rail, a rail-to-rail differential input voltage range for use as a comparator, and rail-to-rail output voltage swing, which make them ideal for single supply applications where input operation at ground is important.

Added features include low offset voltage, and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring high DC accuracy. The output stage is capable of driving large capacitive loads from rail-to-rail for excellent ADC driving performance. The devices can operate for single or dual supply from 3V (±1.5V) to 40V (±20V) and are fully characterized at ±5V and ±15V. The combination of precision, low power, and small footprint provide the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision instrumentation, data acquisition, precision power supply control, and industrial control.

The ISL28108 single is offered in 8 Ld TDFN, MSOP and SOIC packages. The ISL28208 dual amplifier is offered in 8 Ld TDFN, MSOP, and SOIC packages. The ISL28408 is offered in 14 Ld SOIC package. All devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Single or dual supply, rail-to-rail output and below ground (V-) input capability
  • Rail-to-rail input differential voltage range for comparator applications
  • Single supply range: 3V to 40V
  • Low current consumption (VS = ±5V): 165µA
  • Low noise voltage: 15.8nV/√Hz
  • Low noise current: 80fA/√Hz
  • Low input offset voltage (ISL28108): 150µV
  • Superb temperature drift - Voltage offset TC: 0.1µV/°C, Typ
  • Low input bias current: -13nA Typ
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • No phase reversal

PARAMETRICS

Parameters
ISL28208
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
1.2
スルーレート (V/μs)
0.45
VS (min)
3 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
0.165 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
15.8
IBIAS
-13 nA
IBIAS (max)
43 nA
最大オフセット電圧
0.23 mV
IOUT
19 mA
VOUT (V)
39.93
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
128
CMRR (dB)
123
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
126
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。