ISL28207

Precision Dual Low Noise Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28107, ISL28207 and ISL28407 are single, dual and quad amplifiers featuring low noise, low input bias current, and low offset and temperature drift. This makes them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise, and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, and industrial controls.

The ISL28107 is available in 8 Ld SOIC, MSOP and TDFN packages. The ISL28207 is available in 8 Ld SOIC, MSOP and TDFN packages. The ISL28407 is available in a 14 Ld SOIC package. All devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low input offset: 75µV Max.
  • Input bias current: 15pA
  • Superb temperature drift
  • Voltage offset: 0.65µV/°C Max.
  • Input current: 0.9pA/°C Max.
  • Outstanding ESD performance
  • Human Body Model: 4.5kV
  • Machine Model: 500V
  • Charged Device Model: 1.5kV
  • Very low voltage noise, 10Hz: 14nV/√Hz
  • Low current consumption (per amp): 0.29mA Max.
  • Gain-bandwidth product: 1MHz
  • Wide supply range: 4.5V to 40V
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • No phase reversal
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28207
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
1
スルーレート (V/μs)
0.32
VS (min)
4.5 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
0.21 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
13
IBIAS
15 pA
IBIAS (max)
300 pA
最大オフセット電圧
0.075 mV
IOUT
40 mA
VOUT (V)
38.5
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
145
CMRR (dB)
145
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください