ISL28194

Ultra-Small, 330nA and 1µA Single Supply, Rail-to-Rail Input/Output (RRIO) Op Amps

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28194 is micropower op amps optimized for low-power applications. The part is designed for single-supply operation from 1.8V to 5.5V, making it suitable for applications with two 1.5V alkaline batteries. The ISL28194 consumes typically 330nA of supply current . The part feature rail-to-rail input and output swing (RRIO), allowing for maximum battery usage.

Equipped with a shutdown pin, the part draw typically 2nA when off. The combination of small footprint, low power, single supply, and rail-to-rail operation makes it ideally suited for all battery operated device.

KEY FEATURES

  • Typical Supply Current 330nA
  • Ultra-Low Single-Supply Operation Down to +1.8V
  • Rail-to-Rail Input/Output Voltage Range (RRIO)
  • Maximum 2mV Offset Voltage
  • Maximum 60pA Input Bias Current
  • 3.5kHz Gain Bandwidth Product
  • ENABLE Pin Feature
  • -40°C to +125°C Operation
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28194
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.0035
スルーレート (V/μs)
0.0012
VS (min)
1.8 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
330 nA
ノイズVN (nV/√Hz)
265
IBIAS
15 pA
IBIAS (max)
80 pA
最大オフセット電圧
2 mV
IOUT
11 mA
VOUT (V)
4.96
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
100
CMRR (dB)
100
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
115
イネーブル
Yes
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください