ISL28177

40V General Purpose Precision Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28177 is an OP07 replacement featuring low input offset voltage, low input bias current, and competitive noise and AC performance. The ESD ratings are best among competitive parts at 5kV HBM, 300V MM, and 2.2kV CDM. The amplifier operates over the 6V (±3V) to 40V (±20V) range.

Applications include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, and industrial sensors.

The ISL28177 is available in the SOT23-5 and SOIC-8 packages and operates over the extended temperature range to -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Wide Supply Range: 6V (±3V) to 40V (±20V)
  • Low Input Offset Voltage: 150µV, Max
  • Input Bias Current: 1nA, Max
  • Low Noise: 9.5nV/√Hz @ 1kHz
  • Gain Bandwidth: 600kHz
  • Exceptional ESD Performance: 5kV HBM, 300V MM, 2.2kV CDM
  • Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Packages
  • ISL28177 (Single): SOT23-5, SOIC-8

PARAMETRICS

Parameters
ISL28177
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.6
スルーレート (V/μs)
0.2
VS (min)
6 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
1.18 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
9.5
IBIAS
0.2 nA
最大オフセット電圧
0.15 mV
IOUT
30 mA
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
130
CMRR (dB)
140
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
140
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください