ISL28148

4.5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28148, ISL28248 are 4.5MHz low-power single and dual operational amplifiers. The parts are optimized for single supply operation from 2.4V to 5.5V, allowing operation from one lithium cell or two Ni-Cd batteries.

The single and dual feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC), which enables them to maintain CMRR performance for input voltages greater than the positive supply. The input signal is capable of swinging 0.25V above the positive supply and to 100mV below the negative supply with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail-to-rail.

The parts draw minimal supply current (900μA per amplifier) while meeting excellent DC accuracy, AC performance, noise and output drive specifications. The ISL28148 features an enable pin that can be used to turn the device off and reduce the supply current to a maximum of 16μA. Operation is guaranteed across the -40°C to +125°C temperature range.

KEY FEATURES

  • 4.5MHz gain bandwidth product
  • 900µA supply current (per amplifier)
  • 1.8mV maximum offset voltage (ISL28248)
  • 1pA typical input bias current
  • Down to 2.4V single supply operation
  • Rail-to-rail input and output
  • Enable pin (ISL28148 SOT-23 package only)
  • -40°C to +125°C operation
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL28148
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
4.5
スルーレート (V/μs)
4
VS (min)
2.4 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
0.9 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
28
IBIAS
1 pA
IBIAS (max)
30 pA
最大オフセット電圧
1.8 mV
IOUT
68 mA
VOUT (V)
4.99
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
98
CMRR (dB)
98
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
115
イネーブル
Yes
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください