ISL28134

5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28134 is a single, chopper-stabilized zero drift operational amplifier optimized for single and dual supply operation from 2.25V to 6.0V and ±1.125V and ±3.0V. The ISL28134 uses auto-correction circuitry to provide very low input offset voltage, drift and a reduction of the 1/f noise corner below 0.1Hz. The ISL28134 achieves ultra low offset voltage, offset temperature drift, wide gain bandwidth and rail-to-rail input/output swing while minimizing power consumption.

The ISL28134 is ideal for amplifying the sensor signals of analog front-ends that include pressure, temperature, medical, strain gauge and inertial sensors down to the µV levels.

The ISL28134 can be used over standard amplifiers with high stability over the industrial temperature range of -40°C to +85°C and the full industrial temperature range of -40°C to +125°C. The ISL28134 is available in an industry standard pinout SOIC and SOT-23 packages.

KEY FEATURES

  • Rail-to-rail inputs and outputs
  • CMRR at VCM = 0.1V beyond VS: 135dB, typ
  • VOH and VOL: 10mV from VS, typ
  • No 1/f noise corner down to 0.1Hz
  • Input noise voltage: 10 nV/√Hz at 1kHz
  • 0.1Hz to 10Hz noise voltage: 250nVP-P
  • Low offset voltage: 2.5µV, Max
  • Superb offset drift: 15nV/°C, Max
  • Single supply: 2.25V to 6.0V
  • Dual supply: ±1.125V to ±3.0V
  • Low ICC: 675µA, typ
  • Wide bandwidth: 3.5MHz
  • Operating temperature range
  • Industrial: -40°C to +85°C
  • Full industrial: -40°C to +125°C
  • Packaging
  • Single: SOIC, SOT-23

PARAMETRICS

Parameters
ISL28134
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
3.5
スルーレート (V/μs)
1.5
VS (min)
2.25 V
VS (max)
6 V
IS (per amp)
0.675 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
8
IBIAS
120 pA
IBIAS (max)
300 pA
最大オフセット電圧
0.0025 mV
IOUT
65 mA
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
135
CMRR (dB)
135
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
125
イネーブル
No
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。