ISL28133

Single Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28133 is a single micropower, chopper stabilized operational amplifier that is optimized for single supply operation from 1.8V to 5.5V. Its low supply current of 18µA and wide input range enable the ISL28133 to be an excellent general purpose op amp for a range of applications. The ISL28133 is ideal for handheld devices that operate off 2 AA or single Li-ion batteries.

The ISL28133 is available in the 5 Ld SOT-23, the 5 Ld SC70 and the 6 Ld 1.6mmx1.6mm µTDFN packages. All devices operate over the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low input offset voltage: 8µV, Max.
  • Low offset TC: 0.075µV/°C, Max
  • Input bias current: 300pA, Max.
  • Quiescent current: 18µA, Typ.
  • Wide supply range: 1.8V to 5.5V
  • Low noise (0.01Hz to 10Hz): 1.1µVP-P, Typ.
  • Rail-to-rail inputs and output
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

PARAMETRICS

Parameters
ISL28133
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.4
スルーレート (V/μs)
0.2
VS (min)
1.8 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
0.018 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
65
IBIAS
30 pA
IBIAS (max)
300 pA
最大オフセット電圧
0.008 mV
IOUT
17 mA
VOUT (V)
4.9
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
138
CMRR (dB)
125
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
174
イネーブル
No
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。