ISL28130

Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28130, ISL28230 and ISL28430 are single, dual and quad micropower, low offset drift operational amplifiers that are optimized for single and dual supply operation from 1.8V to 5.5V and ±0.9V to ±2.75V. Their low supply current of 20µA and rail-to-rail input/output enable the ISL28130, ISL28230, and ISL28430 to be an excellent general-purpose op amp for a range of applications. The ISL28130, ISL28230 and ISL28430 are ideal for handheld devices that operate off 2AA or single Li-ion batteries.

The ISL28130 is available in industry standard pinouts for 5 Ld SOT-23, 5 Ld SC70 and 8 Ld SOIC packages. The ISL28230 is available in industry standard pinouts for 8 Ld MSOP, 8 Ld SOIC and 8 Ld DFN packages. The ISL28430 is available in 14 Ld TSSOP and 14 Ld SOIC packages. Commercial devices operate over the temperature range of 0°C to 70°C. Full temperature range devices operate over the temperature range of -40°C to 125°C.

KEY FEATURES

  • Low input offset voltage: 40µV, Max.
  • Low offset drift: 150nV/°C, Max.
  • Input bias current: 250 pA, Max.
  • Quiescent current (per amplifier): 20µA, Typ.
  • Single supply range: +1.8V to +5.5V
  • Dual supply range: ±0.9V to ±2.75V
  • Low noise (0.01Hz to 10Hz): 1.1µVP-P, Typ.
  • Rail-to-rail inputs and output

PARAMETRICS

Parameters
ISL28130
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
0.4
スルーレート (V/μs)
0.2
VS (min)
1.8 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
0.02 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
65
IBIAS
250 pA
IBIAS (max)
250 pA
最大オフセット電圧
0.04 mV
IOUT
15 mA
VOUT (V)
4.9
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
138
CMRR (dB)
125
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
150
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください