ISL28117

40V Precision Low Power Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28117, ISL28217, ISL28417 and ISL28417SEH are a family of very high precision amplifiers featuring low noise vs power consumption, low offset voltage, low bias current and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

Applications for these amplifiers include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controlsand industrial controls.

The ISL28117 single and ISL28217 dual are offered in 8 Ld SOIC, MSOP and TDFN packages. The ISL28417 is offered in 14 Ld SOIC, 14 Ld TSSOP packages. All devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range from -40°C to +125°C.

The ISL28417SEH is offered in a 14 Ld Hermetic Ceramic Flatpack package. The device is offered in an industry standard pin configuration and operates over the extended temperature range from -55°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low input offset voltage: ±50µV, max ISL28417SEH ±110µV, max
  • Superb offset voltage TC: 0.6µV/°C, max ISL28417SEH 1µV/°C, max
  • Input bias current: ±1nA, max ISL28417SEH ±5nA, max
  • Input bias current TC: ±5pA/°C, max
  • Low current consumption: 440µA
  • Voltage noise: 8nV/Hz
  • Wide supply range: 4.5V to 40V
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C ISL28417SEH -55°C to +125°C
  • Small package offerings in single, dual and quad
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • No phase reversal

PARAMETRICS

Parameters
ISL28117
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
1.5
スルーレート (V/μs)
0.5
VS (min)
4.5 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
0.44 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
8
IBIAS
1 nA
最大オフセット電圧
0.11 mV
IOUT
43 mA
VOUT (V)
18.5
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
145
CMRR (dB)
145
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
145
イネーブル
No
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +125

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。