ISL28114

Single General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL28114, ISL28214, and ISL28414 are single, dual, and quad channel general purpose micropower, rail-to-rail input and output operational amplifiers with supply voltage range of 1.8V to 5.5V. Key features are a low supply current of 390μA maximum per channel at room temperature, a low bias current, and a wide input voltage range, which enables the ISL28x14 devices to be excellent general purpose op amps for a wide range of applications.

The ISL28114 is available in the SC70-5 and SOT23-5 packages, the ISL28214 is in the MSOP8, SO8, and SOT23-8 packages, and the ISL28414 is in the TSSOP14 and SOIC14 packages. All devices operate across the extended temperature range of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

  • Low current consumption: 390μA
  • Wide supply range: 1.8V to 5.5V
  • Gain-bandwidth product: 5MHz
  • Input bias current: 20pA, Max.
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Packages
  • ISL28114 (single): SC70-5, SOT23-5
  • ISL28214 (dual): MSOP8, SO8, SOT23-8
  • ISL28414 (quad): SOIC14, TSSOP14

PARAMETRICS

Parameters
ISL28114
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
5
スルーレート (V/μs)
2.5
VS (min)
1.8 V
VS (max)
5.5 V
IS (per amp)
390 µA
ノイズVN (nV/√Hz)
40
IBIAS
3 pA
IBIAS (max)
20 pA
最大オフセット電圧
4 mV
IOUT
31 mA
VOUT (V)
4.99
レールツーレール入力
Yes
レールツーレール出力
Yes
PSRR (dB)
71
CMRR (dB)
72
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
90
イネーブル
No
トポロジ
VFA
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください