ICL7621

Dual/Quad, Low Power CMOS Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ICL761X/762X series is a family of monolithic CMOS operational amplifiers. These devices provide the designer with high performance operation at low supply voltages and selectable quiescent currents. They are an ideal design tool when ultra low input current and low power dissipation are desired.

The basic amplifier will operate at supply voltages ranging from ±1V to ±8V, and may be operated from a single Lithium cell. The output swing ranges to within a few millivolts of the supply voltages.

The quiescent supply current of these amplifiers is set to 100µA at the factory. This results in power consumption as low as 200µW per amplifier.

Of particular significance is the extremely low (1pA) input current, input noise current of 0.01pA/√ Hz , and 1012Ω input impedance. These features optimize performance in very high source impedance applications.

The inputs are internally protected. Outputs are fully protected against short circuits to ground or to either supply.

Because of the low power dissipation, junction temperature rise and drift are quite low. Applications utilizing these features may include stable instruments, extended life designs, or high density packages.

KEY FEATURES

  • Wide Operating Voltage Range ±1V to ±8V
  • High Input Impedance 1012
  • Input Current Lower Than BIFETs 1pA (Typ)
  • Output Voltage Swing V+ and V-
  • Available as Duals (Refer to ICL7611 for Singles)
  • Low Power Replacement for Many Standard Op Amps

PARAMETRICS

Parameters
ICL7621
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
0.48
スルーレート (V/μs)
0.16
VS (min)
2 V
VS (max)
16 V
IS (per amp)
0.1 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
100
IBIAS
1 pA
IBIAS (max)
50 pA
最大オフセット電圧
4 mV
IOUT
1 mA
VOUT (V)
9.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
86
CMRR (dB)
91
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
102
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
0 to +70

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください