ICL7611

1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ICL761X series is a family of CMOS operational amplifiers. These devices provide the designer with high performance operation at low supply voltages and selectable quiescent currents, and are an ideal design tool when ultra low input current and low power dissipation are desired.

The basic amplifier will operate at supply voltages ranging from ±1V to ±8V, and may be operated from a single Lithium cell.

A unique quiescent current programming pin allows setting of standby current to 1mA, 100µA, or 10µA, with no external components. This results in power consumption as low as 20µW. The output swing ranges to within a few millivolts of the supply voltages.

Of particular significance is the extremely low (1pA) input current, input noise current of 0.01pA/√Hz, and 1012 Ω input impedance. These features optimize performance in very high source impedance applications.

The inputs are internally protected. Outputs are fully protected against short circuits to ground or to either supply. AC performance is excellent, with a slew rate of 1.6V/µs, and unity gain bandwidth of 1MHz at IQ = 1mA.

Because of the low power dissipation, junction temperature rise and drift are quite low. Applications utilizing these features may include stable instruments, extended life designs, or high density packages.

KEY FEATURES

  • Wide Operating Voltage Range: ±1V to ±8V
  • High Input Impedance: 1012
  • Programmable Power Consumption: Low as 20µW
  • Input Current Lower Than BIFETs: 1pA (Typ)
  • Output Voltage Swing: V+ and V-
  • Input Common Mode Voltage Range Greater Than Supply Rails (ICL7612)
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ICL7611
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
1.4
スルーレート (V/μs)
1.6
VS (min)
2 V
VS (max)
16 V
IS (per amp)
0.01 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
100
IBIAS
1 pA
IBIAS (max)
50 pA
最大オフセット電圧
4 mV
IOUT
40 mA
VOUT (V)
9.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
94
CMRR (dB)
96
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
104
イネーブル
No
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
0 to +70

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください