HFA1135

360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The HFA1135 is a high speed, low power current feedback amplifier build with Intersil's proprietary complementary bipolar UHF-1 process. This amplifier features user programmable output limiting, via the VH and VL pins.

The HFA1135 is the ideal choice for high speed, low power applications requiring output limiting (e.g. flash A/D drivers), especially those requiring fast overdrive recovery times. The limiting function allows the designer to set the maximum and minimum output levels to protect downstream stages from damage or input saturation. The sub-nanosecond overdrive recovery time ensures a quick return to linear operation following an overdrive condition.

Component and composite video systems also benefit from this operational amplifier's performance, as indicated by the gain flatness, and differential gain and phase specifications.

The HFA1135 is a low power, high performance upgrade for the CLC501 and CLC502.

KEY FEATURES

  • User Programmable Output Voltage Limiting
  • Fast Overdrive Recovery <1ns
  • Low Supply Current 6.8mA
  • High Input Impedance 2MΩ
  • Wide -3dB Bandwidth 360MHz
  • Very Fast Slew Rate 1200V/µs
  • Gain Flatness (to 50MHz) ±0.07dB
  • Differential Gain 0.02%
  • Differential Phase 0.04 Degrees
  • Pin Compatible Upgrade to CLC501 and CLC502
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
HFA1135
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
360
スルーレート (V/μs)
1200
VS (min)
9 V
VS (max)
11 V
IS (per amp)
6.9 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
3.5
IBIAS
6 µA
IBIAS (max)
15 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
60 mA
VOUT (V)
6.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
54
CMRR (dB)
50
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.02
微分位相 (°)
0.04
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.6
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。