HFA1130

850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

The HFA1130 is a high speed wideband current feedback amplifier featuring programmable output limits. Built with Intersil’s proprietary complementary bipolar UHF-1 process, it is the fastest monolithic amplifier available from any semiconductor manufacturer.

This amplifier is the ideal choice for high frequency applications requiring output limiting, especially those needing ultra fast overdrive recovery times. The output limiting function allows the designer to set the maximum positive and negative output levels, thereby protecting later stages from damage or input saturation. The sub-nanosecond overdrive recovery time quickly returns the amplifier to linear operation, following an overdrive condition.

The HFA1130 offers significant performance improvements over the CLC500/501/502.

KEY FEATURES

  • User Programmable Output Voltage Limits
  • Low Distortion (30MHz, HD2): -56dBc
  • -3dB Bandwidth: 850MHz
  • Very Fast Slew Rate: 2300V/µs
  • Fast Settling Time (0.1%): 11ns
  • Excellent Gain Flatness
  • (100MHz): 0.14dB
  • (50MHz): 0.04dB
  • (30MHz): 0.01dB
  • High Output Current: 60mA
  • Overdrive Recovery: <1ns
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
HFA1130
Basic Information
Production Status
量産中(*)
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
850
スルーレート (V/μs)
2300
VS (min)
9 V
VS (max)
11 V
IS (per amp)
21 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
4
IBIAS
25 µA
IBIAS (max)
40 µA
最大オフセット電圧
6 mV
IOUT
60 mA
VOUT (V)
6.6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
50
CMRR (dB)
46
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.03
微分位相 (°)
0.05
AVOL (dB)
110
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2Vpp, 30MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.7
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください