HFA1105

330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The HFA1105 is a high speed, low power current feedback amplifier built with Intersil's proprietary complementary bipolar UHF-1 process.

This amplifier features an excellent combination of low power dissipation (58mW) and high performance. The slew rate, bandwidth, and low output impedance (0.08Ω) make this amplifier a good choice for driving Flash ADCs.

Component and composite video systems also benefit from this op amp's excellent gain flatness, and good differential gain and phase specifications. The HFA1105 is ideal for interfacing to Intersil's line of video crosspoint switches (HA4201, HA4600, HA4314, HA4404, HA4344), to create high performance, low power switchers and routers.

The HFA1105 is a low power, high performance upgrade for the CLC406. For a comparable amplifier with output disable or output limiting functions, please see the data sheets for the HFA1145 and HFA1135 respectively. For Military grade product, please refer to the HFA1145/883 data sheet.

KEY FEATURES

  • Low Supply Current 5.8mA
  • High Input Impedance 1MΩ
  • Wide -3dB Bandwidth 330MHz
  • Very Fast Slew Rate 1000V/µs
  • Gain Flatness (to 75MHz) ±0.1dB
  • Differential Gain 0.02%
  • Differential Phase 0.03 Degrees
  • Pin Compatible Upgrade for CLC406

PARAMETRICS

Parameters
HFA1105
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
330
スルーレート (V/μs)
1000
VS (min)
9 V
VS (max)
11 V
IS (per amp)
5.8 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
3.5
IBIAS
2 µA
IBIAS (max)
15 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
60 mA
VOUT (V)
6.8
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
54
CMRR (dB)
50
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.02
微分位相 (°)
0.03
AVOL (dB)
114
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
1.6
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。