HA5023

Dual 125MHz Video Current Feedback Amplifier

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The HA5023 is a wide bandwidth high slew rate dual amplifier optimized for video applications and gains between 1 and 10. It is a current feedback amplifier and thus yields less bandwidth degradation at high closed loop gains than voltage feedback amplifiers.

The low differential gain and phase, 0.1dB gain flatness, and ability to drive two back terminated 75Ω cables, make this amplifier ideal for demanding video applications.

The current feedback design allows the user to take advantage of the amplifier's bandwidth dependency on the feedback resistor. By reducing RF, the bandwidth can be increased to compensate for decreases at higher closed loop gains or heavy output loads.

The performance of the HA5023 is very similar to the popular Intersil HA-5020.

KEY FEATURES

  • Wide Unity Gain Bandwidth 125MHz
  • Slew Rate 475V/µs
  • Input Offset Voltage 800µV
  • Differential Gain 0.03%
  • Differential Phase 0.03°
  • Supply Current (per Amplifier) 7.5mA
  • ESD Protection 4000V
  • Guaranteed Specifications at ±5V Supplies
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
HA5023
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
2
帯域幅 (MHz)
125
スルーレート (V/μs)
475
VS (min)
9 V
VS (max)
30 V
IS (per amp)
7.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
4.5
IBIAS
4 µA
IBIAS (max)
8 µA
最大オフセット電圧
3 mV
IOUT
20 mA
VOUT (V)
6
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
60
CMRR (dB)
53
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
差動ゲイン (%)
0.03
微分位相 (°)
0.03
イネーブル
No
トポロジ
CFA
変形条件
2Vpp, 10MHz
出力ヘッドルーム (V)
2
認定レベル
Standard
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください