HA-5147

120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The HA-5147 operational amplifier features an unparalleled combination of precision DC and wideband high speed characteristics. Utilizing the Intersil D. I. technology and advanced processing techniques, this unique design unites low noise (3.2nV/√Hz ) precision instrumentation performance with high speed (35V/μs) wideband capability.

This amplifier’s impressive list of features include low VOS (30mV), wide gain bandwidth (120MHz), high open loop gain (1500V/mV) and high CMRR (120dB). Additionally, this flexible device operates over a wide supply range (±5V to ±20V) while consuming only 140mW of power.

Using the HA-5147 allows designers to minimize errors while maximizing speed and bandwidth in applications requiring gains greater than ten.

This device is ideally suited for low level transducer signal amplifier circuits. Other applications which can utilize the HA-5147’s qualities include instrumentation amplifiers, pulse or RF amplifiers, audio preamplifiers and signal conditioning circuits.

This device can easily be used as a design enhancement by directly replacing the 725, OP25, OP06, OP07, OP27 and OP37 where gains are greater than ten.

KEY FEATURES

  • Slew rate: 35V/μs
  • Wide gain bandwidth (AV ≥ 10): 120MHz
  • Low noise: 3.2nV/√Hz at 1kHz
  • Low VOS: 30μV
  • High CMRR: 120dB
  • High gain: 1500V/mV

PARAMETRICS

Parameters
HA-5147
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
120
スルーレート (V/μs)
35
VS (min)
10 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
3.5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
3.2
IBIAS
15 nA
最大オフセット電圧
0.03 mV
IOUT
25 mA
VOUT (V)
27
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
96
CMRR (dB)
120
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
10
イネーブル
No
認定レベル
Standard
CANサンプル
YES
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。