HA-5104

Dual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational Amplifiers

Product Status: 量産中

OVERVIEW

Low noise and high performance are key words describing HA-5102 and HA-5104. These general purpose amplifiers offer an array of dynamic specifications including a 3V/µs slew rate and 8MHz bandwidth. Complementing these outstanding parameters is a very low noise specification of 4.3nV/√Hz at 1kHz.

Fabricated using the Intersil high frequency DI process, these operational amplifiers also offer excellent input specifications such as a 0.5mV offset voltage and 30nA offset current. Complementing these specifications are 108dB open loop gain and 60dB channel separation. Consuming a very modest amount of power (90mW/ package for duals and 150mW/package for quads), HA-5102/04 also provide 15mA of output current.

This impressive combination of features make this series of amplifiers ideally suited for designs ranging from audio amplifiers and active filters to the most demanding signal conditioning and instrumentation circuits.

These operational amplifiers are available in dual or quad form with industry standard pinouts allowing for immediate interchangeability with most other dual and quad operational amplifiers.

HA-5102 Dual, Comp. HA-5104 Quad, Comp.

Refer to the /883 data sheet for military product.

KEY FEATURES

  • Low Noise 4.3nV/√Hz
  • Bandwidth 8MHz (Compensated)
  • Slew Rate 3V/µs (Compensated)
  • Low Offset Voltage 0.5mV
  • Available in Duals or Quads

PARAMETRICS

Parameters
HA-5104
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
4
帯域幅 (MHz)
8
スルーレート (V/μs)
3
VS (min)
5 V
VS (max)
18 V
IS (per amp)
5 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
4.3
IBIAS
130 nA
IBIAS (max)
200 nA
最大オフセット電圧
0.5 mV
IOUT
15 mA
VOUT (V)
26
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
100
CMRR (dB)
95
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
108
イネーブル
No
認定レベル
Standard
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください