HA-5002

110MHz, High Slew Rate, High Output Current Buffer

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The HA-5002 is a monolithic, wideband, high slew rate, high output current, buffer amplifier.

Utilizing the advantages of the Intersil D.I. technologies, the HA-5002 current buffer offers 1300V/μs slew rate with 110MHz of bandwidth. The ±200mA output current capability is enhanced by a 3Ω output impedance.

The monolithic HA-5002 will replace the hybrid LH0002 with corresponding performance increases. These characteristics range from the 3000kΩ input impedance to the increased output voltage swing. Monolithic design technologies have allowed a more precise buffer to be developed with more than an order of magnitude smaller gain error.

The HA-5002 will provide many present hybrid users with a higher degree of reliability and at the same time increase overall circuit performance.

For the military grade product, refer to the HA-5002/883 datasheet.

KEY FEATURES

  • Voltage gain: 0.995
  • High input impedance: 3000kΩ
  • Low output impedance: 3Ω
  • Very high slew rate: 1300V/μs
  • Very wide bandwidth: 110MHz
  • High output current: ±200mA
  • Pulsed output current: 400mA
  • Monolithic construction
  • Pb-Free available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
HA-5002
Basic Information
Production Status
量産中
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
110
スルーレート (V/μs)
1300
VS (min)
10 V
VS (max)
40 V
IS (per amp)
8.3 mA
IBIAS
2 µA
IBIAS (max)
7 µA
最大オフセット電圧
5 mV
IOUT
200 mA
VOUT (V)
27
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
64
サーマルシャットダウン
No
THD (dB)
86
最小ゲイン
0.995
イネーブル
No
トポロジ
Fixed Gain
出力ヘッドルーム (V)
1.5
認定レベル
Standard
サンプル提供
YES
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください