HA-2640

4MHz, High Supply Voltage Operational Amplifiers

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

HA-2640 and HA-2645 are monolithic operational amplifiers which are designed to deliver unprecedented dynamic specifications for a high voltage internally compensated device. These dielectrically isolated devices offer very low values for offset voltage and offset current coupled with large output voltage swing and common mode input voltage.

For maximum reliability, these amplifiers offer unconditional output overload protection through current limiting and a chip temperature sensing circuit. This sensing device turns the amplifier "off", when the chip reaches a certain temperature level.

These amplifiers deliver ±35V common mode input voltage range, ±35V output voltage swing, and up to ±40V supply range for use in such designs as regulators, power supplies, and industrial control systems. 4MHz gain bandwidth and 5V/µs slew rate make these devices excellent components for high performance signal conditioning applications. Outstanding input and output voltage swings coupled with a low 5nA offset current make these amplifiers excitation designs.

KEY FEATURES

  • Output Voltage Swing ±35V
  • Supply Voltage ±10V to ±40V
  • Offset Current 5nA
  • Bandwidth 4MHz
  • Slew Rate 5V/µs
  • Common Mode Input Voltage Range ±35V
  • Output Overload Protection

PARAMETRICS

Parameters
HA-2640
Basic Information
Production Status
量産中(*)
チャネル当たりのデバイス数
1
帯域幅 (MHz)
4
スルーレート (V/μs)
5
VS (min)
20 V
VS (max)
80 V
IS (per amp)
3.2 mA
ノイズVN (nV/√Hz)
15
IBIAS
10 nA
IBIAS (max)
25 nA
最大オフセット電圧
4 mV
IOUT
15 mA
VOUT (V)
70
レールツーレール入力
No
レールツーレール出力
No
PSRR (dB)
90
CMRR (dB)
100
サーマルシャットダウン
No
最小ゲイン
1
AVOL (dB)
106
イネーブル
No
認定レベル
QML Class Q (military)
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。

下記をご確認ください